Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,8162 |
A | 66.0 mm |
---|---|
A | 2.598 in |
B | 39.0 mm |
B | 1.535 in |
C | 25.0 mm |
C | 0.984 in |
D | 1.2 mm |
D | 0.047 in |
E | 5.0 mm |
E | 0.197 in |
Kleur | Rood |
Materiaal behuizing | SAN doorzichtige behuizing met verchroomde stalen beugel |
Type | 1 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.