Menu Search

Heavy-duty kabelclip 6.4 mm 5.2 mm PA Naturel

Deze kabelclip voor zware toepassingen is gemaakt van natuurlijk nylon en is ontworpen voor kabel- en draadtoepassingen met grotere ladingen dan gebruikelijk. Kan worden geschroefd bij de montage.
Artikelnummer:

22HDCC2340

480 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1228
2500 - 9999 € 0,1105
10000 + € 0,0995
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 61,40

500 x € 0,1228

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele kabeldiameter 6.4 mm
Gatdiameter 5.2 mm
Maximale gebruikstemperatuur 85 °C
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Totale breedte 12.7 mm
Klemmateriaal PA66
Kleur Naturel
Verstelbaar/vast Vast
Bevestigingsmethode Schroef
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op