20263898
20263898
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 168,00 |
10 - 19 | € 151,20 |
20 - 49 | € 142,80 |
50 + | € 134,40 |
Draadsoort | Links |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 110.0 |
d2 | M30 |
d3 | 50.80 |
l2 | 66.0 |
d4 | 70.0 |
a1 | 17.0 |
Gewicht g | 1015.0 |
a2 | 10.5 |
l3 | 35.0 |
w1 | 37.0 |
w2 | 25.00 |
Dyn. load C max. kN | 55.0 |
Static load C0 max. kN | 145.6 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.