Menu Search

Heavy-duty draadeind 20.0 78.0 M20 Staal

Dit heavy-duty mannelijk draadeind met integrale sferische glijlager verbindt twee stangen, kabels of andere componenten. Het is eenvoudig te installeren door het op zijn plaats vast te draaien. Bestand tegen temperaturen tussen -30°C en +60°C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20264420

Fabrikant artikelnummer:

20264420

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 67,11
10 - 19 € 60,40
20 - 49 € 57,04
50 + € 53,69
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 67,11

1 x € 67,11

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Links
d1 20.0
l1 78.0
d2 M20
d3 29.0
l2 47.0
d4 51.0
a1 9.0
Gewicht g 270.0
a2 4.5
l3 25.0
w1 16.0
w2 12.0
Dyn. load C max. kN 25.2
Static load C0 max. kN 76.7
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op