20264468
20264468
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 426,25 |
10 - 19 | € 383,63 |
20 - 49 | € 362,31 |
50 + | € 341,00 |
Draadsoort | Links |
---|---|
d1 | 40.0 |
l1 | 145.0 |
d2 | M42 |
d3 | 53.0 |
l2 | 94.0 |
d4 | 92.0 |
a1 | 7.0 |
Gewicht g | 1890.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 42.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 22.0 |
Dyn. load C max. kN | 86.0 |
Static load C0 max. kN | 222.6 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.