20264499
20264499
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 505,20 |
10 - 19 | € 454,68 |
20 - 49 | € 429,42 |
50 + | € 404,16 |
Draadsoort | Links |
---|---|
d1 | 45.0 |
l1 | 163.0 |
d2 | M42 |
d3 | 60.0 |
l2 | 98.0 |
d4 | 102.0 |
a1 | 7.5 |
Gewicht g | 2430.0 |
a2 | 4.0 |
l3 | 50.0 |
w1 | 32.0 |
w2 | 25.0 |
Dyn. load C max. kN | 107.0 |
Static load C0 max. kN | 276.2 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.