20264574
20264574
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 30,91 |
10 - 19 | € 27,82 |
20 - 49 | € 26,27 |
50 + | € 24,73 |
Draadsoort | Rechts |
---|---|
d1 | 12.0 |
l1 | 54.0 |
d2 | M12 |
d3 | 18.0 |
l2 | 33.0 |
d4 | 32.0 |
a1 | 10.5 |
Gewicht g | 67.0 |
a2 | 5.0 |
l3 | 15.0 |
w1 | 10.0 |
w2 | 7.0 |
Dyn. load C max. kN | 9.2 |
Static load C0 max. kN | 23.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.