20264635
20264635
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 223,04 |
10 - 19 | € 200,74 |
20 - 49 | € 189,58 |
50 + | € 178,43 |
Draadsoort | Rechts |
---|---|
d1 | 35.0 |
l1 | 140.0 |
d2 | M36 |
d3 | 47.0 |
l2 | 92.0 |
d4 | 82.0 |
a1 | 6.5 |
Gewicht g | 1330.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 38.0 |
w1 | 25.0 |
w2 | 20.0 |
Dyn. load C max. kN | 70.4 |
Static load C0 max. kN | 180.8 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.