Menu Search

Heavy-duty draadeind 40.0 150.0 M39 Staal

Dit heavy-duty mannelijk draadeind met integrale sferische glijlager verbindt twee stangen, kabels of andere componenten. Het is eenvoudig te installeren door het op zijn plaats vast te draaien. Bestand tegen temperaturen tussen -30°C en +60°C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20264659

Fabrikant artikelnummer:

20264659

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 426,25
10 - 19 € 383,63
20 - 49 € 362,31
50 + € 341,00
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 426,25

1 x € 426,25

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Rechts
d1 40.0
l1 150.0
d2 M39
d3 53.0
l2 99.0
d4 92.0
a1 7.0
Gewicht g 1785.0
a2 3.5
l3 42.0
w1 28.0
w2 22.0
Dyn. load C max. kN 86.0
Static load C0 max. kN 222.6
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op