20264710
20264710
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 1.066,43 |
10 - 19 | € 959,79 |
20 - 49 | € 906,47 |
50 + | € 853,14 |
Draadsoort | Rechts |
---|---|
d1 | 60.0 |
l1 | 210.0 |
d2 | M60 |
d3 | 80.0 |
l2 | 125.0 |
a1 | 6.5 |
Gewicht g | 5430.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 70.0 |
w1 | 44.0 |
w2 | 36.0 |
Dyn. load C max. kN | 208.0 |
Static load C0 max. kN | 532.1 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.