Kabelbinders met dubbele sluitingen zijn ontworpen om een rondere vorm rond de kabelbundel te creëren. Het staartje van de binder gaat parallel aan zichzelf de kop in, wat het druppeleffect van standaard kabelbinders voorkomt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1058 - € 0,1177 | 9377 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| € 0,0863 - € 0,0961 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2349 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 0,3386 - € 0,3753 | Vraag de levertijd aan hier |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
| € 1,0012 - € 1,0012 | 5700 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 0,0652 - € 0,0724 | 3563 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| € 4,1862 - € 4,1862 | 9183 Op voorraad |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
| € 2,768 - € 2,768 | 1995 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| € 0,1301 - € 0,1446 | 31194 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan