Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,1259 - € 0,1396 | 62138 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,0763 - € 0,0848 | 105566 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,2357 - € 0,2618 | 40858 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
€ 0,0763 - € 0,0848 | 6262 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,1121 - € 0,1245 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
€ 0,336 - € 0,3753 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,1453 - € 0,1615 | 5347 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,0919 - € 0,1018 | 11390 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,1312 - € 0,1454 | 43082 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,1259 - € 0,1396 | 890 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,0755 - € 0,1245 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,0484 - € 0,0536 | 14100 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,1121 - € 0,1245 | 686 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
€ 0,2808 - € 0,3113 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,2007 - € 0,224 | 208 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,0637 - € 0,071 | 14080 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,1964 - € 0,2197 | 2335 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
€ 0,224 - € 0,2488 | 340 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,0401 - € 0,0443 | 4053 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,224 - € 0,2488 | 69890 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.