Menu Search

High bond tape op rol 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

High bond tapes hebben een schuimkern met een hoogwaardige permanente kleefstof, ideaal voor een breed scala aan toepassingen binnen de Point of Sale en de detailhandel.
Essentra artikelnummer:

10384572

Fabrikant artikelnummer:

472939

51 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
12 + € 50,72
Standaard verpakking: 12

Bestel in veelvoud van 12

Totale prijs:

€ 608,64

12 x € 50,72

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Acryl
Kleur Transparant
Verwijderbaarheid Permanent
Serie 0250C
Goederencode 3919108025

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op