Menu Search

Hijsbout Grof M20 72.0 Verzinkt staal

Deze hijsoogbout met binnendraad is ontworpen om een veilige en toegankelijke locatie te bieden voor het heffen en hijsen van verschillende zware lasten. Het is gemonteerd en blijft op een apparaat vastzitten om die te vervoeren. Het is bestand tegen een temperatuur van -20 °C tot +200°C. Gemaakt van staal, corrosiebestendig en duurzaam.
Artikelnummer:

20198787

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 12,36
20 - 49 € 10,51
50 - 99 € 9,27
100 + € 8,03
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,36

1 x € 12,36

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Coarse
d1 M20
d2 40.0
w1 72.0
h1 71.0
w2 40.0
w3 16.0
F1 max. kg 1200.0
F2 max. kg 830.0
Gewicht kg 0.36
Materiaal Verzinkt staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op