Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 102,46 |
20 - 49 | € 87,09 |
50 - 99 | € 76,85 |
100 + | € 66,60 |
Draadtype | Coarse |
---|---|
d1 | M36 |
d2 | 75.0 |
w1 | 126.0 |
l1 | 54.0 |
h1 | 128.0 |
w2 | 70.0 |
w3 | 28.0 |
F1 max. kg | 4600.0 |
F2 max. kg | 3300.0 |
Gewicht kg | 2.65 |
Materiaal | Verzinkt staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.