Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 148,24 |
20 - 49 | € 126,00 |
50 - 99 | € 111,18 |
100 + | € 96,36 |
Draadtype | Coarse |
---|---|
d1 | M64 |
d2 | 120.0 |
w1 | 206.0 |
l1 | 90.0 |
h1 | 208.0 |
w2 | 110.0 |
w3 | 48.0 |
F1 max. kg | 16000.0 |
F2 max. kg | 11000.0 |
Gewicht kg | 12.4 |
Materiaal | Verzinkt staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.