Menu Search

Hijsbout Fijn M12 54.0 RVS 316

Deze hijsoogbout met buitendraad is ontworpen om een veilige en toegankelijke locatie te bieden voor het heffen en hijsen van verschillende zware lasten. Het is gemonteerd en blijft op een apparaat vastzitten om die over te brengen. Het is bestand tegen een temperatuur van -20 °C tot +200°C. Gemaakt van rvs, corrosiebestendig en duurzaam.
Artikelnummer:

20198992

24 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 16,79
20 - 49 € 14,27
50 - 99 € 12,59
100 + € 10,91
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,79

1 x € 16,79

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Fine
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
l1 20.5
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Gewicht kg 0.18
Materiaal RVS 316

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op