Menu Search

Hijsbout Grof M24 90.0 RVS 316

Deze hijsoogbout met buitendraad is ontworpen om een veilige en toegankelijke locatie te bieden voor het heffen en hijsen van verschillende zware lasten. Het is gemonteerd en blijft op een apparaat vastzitten om die over te brengen. Het is bestand tegen een temperatuur van -20 °C tot +200°C. Gemaakt van rvs, corrosiebestendig en duurzaam.
Artikelnummer:

20199029

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 56,25
20 - 49 € 47,81
50 - 99 € 42,19
100 + € 36,56
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 56,25

1 x € 56,25

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Coarse
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
l1 36.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Gewicht kg 0.74
Materiaal RVS 316

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op