Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 13,52 |
20 - 49 | € 11,49 |
50 - 99 | € 10,14 |
100 + | € 8,79 |
Draadtype | Fine |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 30.0 |
w1 | 54.0 |
l1 | 20.5 |
h1 | 53.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 12.0 |
F1 max. kg | 340.0 |
F2 max. kg | 240.0 |
Gewicht kg | 0.18 |
Materiaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.