Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 90,13 |
20 - 49 | € 76,61 |
50 - 99 | € 67,60 |
100 + | € 58,58 |
Draadtype | Coarse |
---|---|
d1 | M45 |
d2 | 100.0 |
w1 | 166.0 |
l1 | 68.0 |
h1 | 168.0 |
w2 | 90.0 |
w3 | 38.0 |
F1 max. kg | 7000.0 |
F2 max. kg | 5000.0 |
Gewicht kg | 6.15 |
Materiaal | Verzinkt staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.