Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Materiaal: Silicone Kleur: Zilver, Rood, Grijs Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenmateriaal | ID | Kleur | Lengte rol | Materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 29,7719 - € 29,7719 | 80 Op voorraad |
Garen van calciumsilicaat
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rood
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| € 69,2547 - € 69,2547 | 25 Op voorraad |
Garen van calciumsilicaat
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| € 199,9367 - € 225,7488 | 12 Op voorraad |
Gebreid glasvezel met hoog volume
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zilver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| € 227,0605 - € 260,4736 | 4 Op voorraad |
Gebreid glasvezel met hoog volume
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zilver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| € 40,7048 - € 40,7048 | 40 Op voorraad |
Garen van calciumsilicaat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rood
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| € 104,7974 - € 121,5487 | 12 Op voorraad |
Gebreid glasvezel met hoog volume
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Garen van calciumsilicaat
|
1.575 in
40.0 mm
|
Grijs
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| € 25,5709 - € 25,5709 | 40 Op voorraad |
Garen van calciumsilicaat
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rood
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Garen van calciumsilicaat
|
0.984 in
25.0 mm
|
Grijs
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Garen van calciumsilicaat
|
1.378 in
35.0 mm
|
Grijs
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| € 22,6138 - € 22,6138 | 50 Op voorraad |
Garen van calciumsilicaat
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rood
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| € 139,7299 - € 173,6487 | 8 Op voorraad |
Gebreid glasvezel met hoog volume
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zilver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Garen van calciumsilicaat
|
2.362 in
60.0 mm
|
Grijs
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| € 29,063 - € 29,063 | 80 Op voorraad |
Garen van calciumsilicaat
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rood
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| € 56,1648 - € 56,1648 | 80 Op voorraad |
Garen van calciumsilicaat
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rood
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| € 174,6613 - € 208,3735 | 10 Op voorraad |
Gebreid glasvezel met hoog volume
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zilver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Garen van calciumsilicaat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Garen van calciumsilicaat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grijs
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| € 2.712,6566 - € 2.712,6566 | Vraag de levertijd aan hier |
Garen van calciumsilicaat
|
1.969 in
50.0 mm
|
Grijs
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| € 28,3542 - € 28,3542 | Vraag de levertijd aan hier |
Garen van calciumsilicaat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rood
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan