20566647
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Plugstijl | Hol |
---|---|
Bevestigingsstijl | Drukbevestiging |
Massief materiaal | Silicone |
Kleur | Naturel |
Compatibele standaard schroefdraad | Metrisch |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M33 |
Minimale conusdiameter | 26.19 mm |
Minimale conusdiameter | 1.031 in |
Totale hoogte | 44.45 mm |
Totale hoogte | 1.75 in |
Vingerlipje | With Tab |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan