Menu Search

Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10293157

Fabrikant artikelnummer:

499712

2453 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 12,2944
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 307,36

25 x € 12,2944

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 25.4 mm
Vingerlipje Zonder label
Schroefdraadstandaard BSP
Materiaal Silicone
Kleur Naturel
Type 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op