Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale conusdiameter | Kleur | Materiaal | Vingerlipje | Minimale conusdiameter | Plugstijl | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3241 - € 0,642 | 3747 Op voorraad |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Zonder label
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 5,6471 - € 5,6471 | 439 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 1,0317 - € 1,2511 | 9007 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.72 in
18.3 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,2165 - € 0,2165 | 40721 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.126 in
3.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,5279 - € 0,5279 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.5 in
12.7 mm
|
Massief
|
||||
€ 1,2271 - € 1,4861 | 399 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.906 in
23.0 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,3679 - € 0,3679 | 25954 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
461496 | € 0,2476 - € 0,2745 | 37474 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.047 in
1.2 mm
|
Massief
|
|||
€ 0,2887 - € 0,2887 | 21180 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,3934 - € 0,4769 | 9509 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.437 in
11.1 mm
|
Massief
|
||||
€ 1,1506 - € 1,1506 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.752 in
19.1 mm
|
Massief
|
||||
€ 2,6466 - € 2,6466 | 495 Op voorraad |
1.689 in
42.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
1.406 in
35.7 mm
|
Massief
|
||||
€ 3,4817 - € 3,4817 | 50 Op voorraad |
2.063 in
52.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
1.752 in
44.5 mm
|
Massief
|
||||
€ 5,081 - € 5,081 | 286 Op voorraad |
2.689 in
68.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
2.28 in
57.9 mm
|
Massief
|
||||
€ 25,0876 - € 25,0876 | 25 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
3.5 in
88.9 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,0355 - € 0,0431 | 15222 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.063 in
1.6 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,0852 - € 0,0852 | 24739 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.126 in
3.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,1305 - € 0,1585 | 33486 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
€ 16,3612 - € 16,3612 | 21 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
2.437 in
61.9 mm
|
Hollow
|
||||
€ 10,7848 - € 10,7848 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hollow
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan