Menu Search

Kraagloze maskeerpluggen

Op voorraad

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
69 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid FH Kleur D Materiaal d1 Type Bestellen
€ 2,1816 - € 2,1816 640 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
26.0 mm
Silicone
24.0 mm
€ 0,3158 - € 0,3158 4804 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
10.5 mm
Silicone
4.8 mm
1
€ 1,8459 - € 1,9375 708 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
33.5 mm
Silicone
27.8 mm
1
€ 0,1438 - € 0,279 8000 Op voorraad
15.0 mm
Zwart
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
€ 0,2852 - € 0,3188 36084 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
€ 0,5553 - € 0,6178 9614 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
€ 1,077 - € 1,193 3640 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
€ 0,4119 - € 0,4332 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
€ 1,6018 - € 1,6934 10 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
€ 0,1617 - € 0,1708 55927 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
€ 0,3737 - € 0,3737 5332 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
€ 0,601 - € 0,6682 11546 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
€ 1,1121 - € 1,2357 3066 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,601 - € 0,6682 1107 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
€ 2,0443 - € 2,0443 297 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
€ 0,7841 - € 0,7841 61665 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
€ 1,4828 - € 1,4828 12976 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
18.0 mm
Silicone
16.0 mm
€ 0,6102 - € 0,6102 98629 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
€ 0,5507 - € 0,6117 13746 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
€ 2,029 - € 2,029 176 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
  • van 4
Kraagloze maskeerplug 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248829

Prijsbereik
€ 2,1816 - € 2,1816

Voorraadniveaus
640 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386668

Prijsbereik
€ 0,3158 - € 0,3158

Voorraadniveaus
4804 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386705

Prijsbereik
€ 1,9375 - € 1,8459

Voorraadniveaus
708 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 15.0 mm PVC Zwart

10070710

Prijsbereik
€ 0,279 - € 0,1438

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377468

Prijsbereik
€ 0,3188 - € 0,2852

Voorraadniveaus
36084 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10248904

Prijsbereik
€ 0,6178 - € 0,5553

Voorraadniveaus
9614 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Zwart

10377505

Prijsbereik
€ 1,193 - € 1,077

Voorraadniveaus
3640 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386750

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,4119

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386798

Prijsbereik
€ 1,6934 - € 1,6018

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10248867

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1617

Voorraadniveaus
55927 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377475

Prijsbereik
€ 0,3737 - € 0,3737

Voorraadniveaus
5332 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377482

Prijsbereik
€ 0,6682 - € 0,601

Voorraadniveaus
11546 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377512

Prijsbereik
€ 1,2357 - € 1,1121

Voorraadniveaus
3066 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386767

Prijsbereik
€ 0,6682 - € 0,601

Voorraadniveaus
1107 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386804

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 2,0443

Voorraadniveaus
297 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377420

Prijsbereik
€ 0,7841 - € 0,7841

Voorraadniveaus
61665 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248782

Prijsbereik
€ 1,4828 - € 1,4828

Voorraadniveaus
12976 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248768

Prijsbereik
€ 0,6102 - € 0,6102

Voorraadniveaus
98629 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248775

Prijsbereik
€ 0,6117 - € 0,5507

Voorraadniveaus
13746 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248812

Prijsbereik
€ 2,029 - € 2,029

Voorraadniveaus
176 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel