Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Ringkappen voor Maskering die kunnen worden toegepast als een beschermkap voor uiteinden met en zonder schroefdraad.Geïntegreerde ring maskeert aarding en biedt ook randbescherming.Kan ook worden omgekeerd en gebruikt om gaten af te dichten. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Naturel, Paars, Geel, Zwart, Rood, Roze, Groen Serie: SR5756
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | WD | Draadmaat | IH | D | Schroefdraadstandaard | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2517 - € 0,2807 | 67381 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Metrisch
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1846 | 7448 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,1891 | 4493 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Metrisch
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,3859 - € 0,4287 | 4745 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2059 | 415 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| € 0,2364 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Metrisch
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4866 - € 0,4866 | 931 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Metrisch
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 0,3219 - € 0,3585 | 11840 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Metrisch
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| € 0,5431 - € 0,5431 | 687 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrisch
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,183 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Metrisch
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,5812 - € 0,6453 | 1039 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Metrisch
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2059 | 5000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan