Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Ontworpen voor een stevige passing door de bolle zijkanten.Het beschermt tegen verontreinigingen, vuil en schade.Herbruikbaar vanwege het Materiaal en zonder de effectiviteit van de verzegeling te beïnvloeden. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Geel, Donkergroen, Lichtgroen, Wit, Rood, Zwart, Roze, Paars, Blauw, Donkerblauw, Transparant Serie: SR5751
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | d1 | Kleur | h | BH | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9824 - € 2,0632 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grijs
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 1,074 - € 2,5854 | 320 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
Donkergroen
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 0,5034 - € 0,601 | 1694 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Roze
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,2639 | 6514 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Geel
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,8299 - € 1,9351 | 10800 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Geel
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 0,9047 - € 2,1977 | 320 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Lichtgroen
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 0,1061 - € 0,1061 | 1663 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Roze
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,2105 | 1527 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 1,7654 - € 4,0688 | 45 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Transparant
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 1,2724 - € 2,9731 | 450 Op voorraad |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 2,6828 - € 4,5813 | 25 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Donkerblauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 0,4881 - € 0,5873 | 1453 Op voorraad |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Paars
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,1784 - € 0,3748 | 10600 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,4744 - € 0,569 | 196 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Lichtgroen
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 0,7658 - € 1,6083 | 300 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Donkergroen
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,4581 | 1700 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Rood
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan