Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor uiteinden van profielen, zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | IH | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,435 - € 0,435 | Vraag de levertijd aan hier |
0.362 in
9.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1
|
||
€ 0,3695 - € 0,6355 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1
|
||
€ 0,5616 - € 0,9655 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1
|
||
€ 0,5397 - € 0,7557 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2
|
||
€ 0,32 - € 0,5926 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
2
|
||
€ 0,139 - € 0,2921 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
3
|
||
€ 0,5659 - € 0,627 | Vraag de levertijd aan hier |
0.575 in
14.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1
|
||
€ 0,1543 - € 0,1543 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
4
|
||
€ 0,2346 - € 0,2346 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
Silicone
|
4
|
||
€ 1,4986 - € 3,147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2
|
||
€ 0,2102 - € 0,2199 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
Silicone
|
4
|
||
€ 1,1421 - € 2,5268 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2
|
||
€ 0,321 - € 0,321 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Zwart
|
Silicone
|
4
|
||
€ 0,3219 - € 0,5961 | Vraag de levertijd aan hier |
0.48 in
12.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
2
|
||
€ 0,2779 - € 0,5835 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
3
|
||
€ 1,3711 - € 2,3492 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
2
|
||
€ 0,2167 - € 0,4552 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
3
|
||
€ 0,1833 - € 0,3849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.52 in
13.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
3
|
||
€ 0,3695 - € 0,5522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.283 in
7.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1
|
||
€ 0,5194 - € 0,8494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.417 in
10.6 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.