Menu Search

Plug met lip 38.1 mm Silicone Grijs

Dit treklipje voor hoge temperaturen is gemaakt van grijs siliconenrubber en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 250 C. Het is ideaal voor het maskeren van doorlopende gaten met schroefdraad en doorlopende gaten met een buitendiameter van 35,1 mm. Met het treklipje kunt u gemakkelijk uit nauwe gaten trekken.
Essentra artikelnummer:

10192382

Fabrikant artikelnummer:

1219754

169 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249€ 3,39
250+€ 3,23
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 84,75

25 x € 3,39

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Silicone
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op