Menu Search

Hittebestendige trekplug (ID) Naturel Silicone

Dit treklipje voor hoge temperaturen is gemaakt van naturel siliconenrubber en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 250 C. Het is ideaal voor het maskeren van doorlopende gaten met schroefdraad en doorlopende gaten met een buitendiameter van 3,0 mm. Met het treklipje kunt u gemakkelijk uit nauwe gaten trekken.
Essentra artikelnummer:

10249734

Fabrikant artikelnummer:

461592

5173 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1949
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 194,90

1000 x € 0,1949

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Silicone
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op