Menu Search

Plug met lip 25.4 mm EPDM Zwart

Deze gewelfde afdichtplug is gemaakt van zwart nylon en is hittebestendig tot UL94-V2 voor een paneeldikte van 6,4 mm. Gemakkelijk in gaten in het paneel te duwen om af te dichten te beschermen tegen scherpe randen. Het profiel is ontworpen met een open ventilatieopening om ventilatie te bevorderen.
Essentra artikelnummer:

10377680

Fabrikant artikelnummer:

461634

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 24999 € 0,0769
25000 + € 0,0641
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 76,90

1000 x € 0,0769

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal EPDM
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op