Menu Search

Plug met lip 22.4 mm EPDM Zwart

Dit treklipje is gemaakt van zwart EPDM en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 180 C. Ideaal voor het maskeren van doorlopende gaten met schroefdraad, het lipje zorgt ervoor dat het onderdeel er doorheen kan worden getrokken en is nog steeds bereikbaar voor snelle verwijdering.
Essentra artikelnummer:

10250068

Fabrikant artikelnummer:

461649

5913 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2473
2500 - 4999 € 0,2342
5000 + € 0,2226
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 61,83

250 x € 0,2473

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal EPDM
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op