Hittegestabiliseerde kabelbinders bieden een breder werkbereik voor zwaardere omgevingen. Kabelbinders in deze serie zijn verkrijgbaar in UL-V2 of UV-bestendig materiaal, geschikt voor buitengebruik.
Serie: SR1817
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0204 - € 0,0228 | 88937 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,0733 - € 0,0815 | 2198 Op voorraad |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0392 - € 0,0432 | 1400 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0275 - € 0,0306 | 12770 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0088 - € 0,01 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,059 - € 0,0655 | 7066 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0822 - € 0,0915 | 7476 Op voorraad |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0608 - € 0,0676 | 18338 Op voorraad |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0782 - € 0,087 | 14162 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0942 - € 0,1046 | 45529 Op voorraad |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0703 - € 0,0781 | 13523 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,1717 - € 0,1717 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
€ 0,1132 - € 0,1132 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
7646 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
€ 0,7609 - € 0,7609 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
|
||
€ 0,0429 - € 0,0429 | 955 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
|
||
€ 0,0333 - € 0,0333 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.