Menu Search

Hoekbeschermer 1 - Standaard beschermer 1.2 mm LDPE Wit

Deze hoekbeschermer is gemaakt van LDPE en wordt gebruikt voor het beschermen van scherpe of delicate hoeken tegen schade tijdens transport en opslag.
Artikelnummer:

12321

4998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5000 + € 0,1245
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 5000

Totale prijs:

€ 622,50

5000 x € 0,1245

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 45.0 mm
T 3.0 mm
t 2.0 mm
Type 1
Uitvoering Standard Protector
Kleur Wit
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op