Menu Search

Hoekbeschermer 1 - Standaard beschermer 1.2 mm LDPE Wit

Deze hoekbeschermer is gemaakt van LDPE en wordt gebruikt voor het beschermen van scherpe of delicate hoeken tegen schade tijdens transport en opslag.
Artikelnummer:

208101100003

2957 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,7551
250 - 999 € 0,5732
1000 + € 0,3026
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 18,88

25 x € 0,7551

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 32.0 mm
T 1.2 mm
t 0.8 mm
Type 1
Uitvoering Standard Protector
Kleur Wit
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op