Menu Search

Hoekbeschermer 2 - 3-wegs hoek 22.0 mm LDPE Wit

Deze hoekbeschermer is gemaakt van LDPE en wordt gebruikt voor het beschermen van scherpe of delicate hoeken tegen schade tijdens transport en opslag.
Artikelnummer:

208101300003

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,1145
250 - 999 € 0,7958
1000 + € 0,3186
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 27,86

25 x € 1,1145

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 45.0 mm
T 22.0 mm
Type 2
Uitvoering 3 Way Corner Protector
Kleur Wit
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op