Menu Search

Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 24.0 mm LDPE Zwart

Deze hoekbeschermer is gemaakt van LDPE en wordt gebruikt voor het beschermen van scherpe of delicate hoeken tegen schade tijdens transport en opslag.
Artikelnummer:

208102569903

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,8526
250 - 999 € 0,3113
1000 + € 0,1891
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 21,32

25 x € 0,8526

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 55.0 mm
T 24.0 mm
Type 3
Uitvoering Standard Protector
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op