Menu Search

Hoekbeschermer 4 - Voor zwaar gebruik 30.0 mm LDPE Wit

Deze hoekbeschermer is gemaakt van LDPE en wordt gebruikt voor het beschermen van scherpe of delicate hoeken tegen schade tijdens transport en opslag.
Artikelnummer:

208103460303

225 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,2832
250 - 999 € 0,5499
1000 + € 0,3652
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 32,08

25 x € 1,2832

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 45.0 mm
T 30.0 mm
Type 4
Uitvoering Heavy Duty Protector
Kleur Wit
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op