Menu Search

Hoekbeschermer 6 - Open 34.0 mm LDPE Zwart

Deze hoekbeschermer is gemaakt van LDPE en wordt gebruikt voor het beschermen van scherpe of delicate hoeken tegen schade tijdens transport en opslag.
Artikelnummer:

36240

3150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
350 + € 0,6983
Standaard verpakking: 350

Bestel in veelvoud van 350

Totale prijs:

€ 244,41

350 x € 0,6983

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 70.0 mm
T 60.0 mm
t 35.0 mm
Type Randbeschermer
Uitvoering Open Protector
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op