Menu Search

Hoekbeschermer 4 - Voor zwaar gebruik 40.0 mm LDPE Wit

This corner protector is made from PP and is used to protect sharp or delicate corners against damage during transit and storage.
Artikelnummer:

463490

1400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
700 - 6999 € 0,403
7000 + € 0,3811
Standaard verpakking: 700

Bestel in veelvoud van 700

Totale prijs:

€ 282,10

700 x € 0,403

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 45.0 mm
T 40.0 mm
Type 4
Uitvoering Heavy Duty Protector
Kleur Wit
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op