Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad Rechthoekig 40.0 mm 20.0 mm Zwart

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions.Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Artikelnummer:

499258

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,9615
200 - 999 € 0,934
1000 - 1999 € 0,8904
2000 - 2999 € 0,8424
3000 + € 0,7958
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 39,23

20 x € 1,9615

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Nylon
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op