Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad Rechthoekig 40.0 mm 25.0 mm Zwart

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions .Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Artikelnummer:

499259

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 749 € 1,6607
750 - 1499 € 1,5614
1500 + € 1,4904
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 249,11

150 x € 1,6607

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Nylon
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op