Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad Rechthoekig 40.0 mm 20.0 mm Zwart

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and a bottom thread. Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Artikelnummer:

499271

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 3,7887
100 - 499 € 1,8041
500 - 999 € 1,7168
1000 - 1499 € 1,615
1500 + € 1,5277
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 37,89

10 x € 3,7887

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Nylon
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op