Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad Rechthoekig 40.0 mm 25.0 mm Zwart

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Artikelnummer:

499279

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,8879
500 - 999 € 1,7885
1000 - 1499 € 1,6891
1500 + € 1,5898
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 188,79

100 x € 1,8879

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Nylon
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op