Menu Search

Horizontale kaartgeleider 500 1.6 mm 139.7 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 139.7 mm | 5.500 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Artikelnummer:

21CGS00550

1496 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1171
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 58,55

500 x € 0,1171

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Drukbevestiging
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 127.0 mm
Totale lengte 139.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Totale breedte 6.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op