Menu Search

Horizontale kaartgeleider Snap-lock 1.6 mm 10.7 mm PA

Kaartgeleider eindigt om gekoppeld te worden met instelbare kaartgeleider ACGC-4800.
Artikelnummer:

ACGE-01

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,6067
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 60,67

100 x € 0,6067

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Snap-lock
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 9.1 mm
Totale lengte 10.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Totale breedte 9.1 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op