Menu Search

Horizontale kaartgeleider Drukbevestiging 0.062 in 152.4 mm PA

Inklikbare horizontale kaartgeleider met ribben langs de rail om de printplaat op zijn plaats vast te zetten. Het ondersteunt de printplaat in nauwe ruimtes. Gemaakt met materiaal met een UL94 V2-classificatie
Artikelnummer:

RCGH-60

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,531
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 265,50

500 x € 0,531

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Drukbevestiging
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 139.7 mm
Totale lengte 152.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Totale breedte 6.1 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op