Menu Search

Horizontale kaartgeleider Drukbevestiging 0.062 in 63.5 mm PA

Kaartgeleiders met diep kanaal bieden extra steun voor gemonteerde printplaten. Perfect voor grotere en zwaardere printplaten.
Artikelnummer:

RDC-250

16546 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 1,2309
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 615,45

500 x € 1,2309

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Drukbevestiging
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 38.1 mm
Totale lengte 63.5 mm
Massief materiaal Glasgevuld polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Totale breedte 6.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op