Menu Search

Horizontale kaartgeleider Drukbevestiging 0.094 in 114.3 mm PA

Kaartgeleiders met diep kanaal bieden extra steun voor gemonteerde printplaten. Perfect voor grotere en zwaardere printplaten.
Artikelnummer:

RDC-450-102

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 1,3283
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 664,15

500 x € 1,3283

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Drukbevestiging
Geschikt voor paneeldiktes 2.4 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 88.9 mm
Totale lengte 114.3 mm
Massief materiaal Glasgevuld polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Totale breedte 6.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op