Menu Search

Horizontale kaartgeleider Drukbevestiging 0.062 in 63.5 mm PA

Snap-in kaartgeleider heeft tapse uiteinden zodat de printplaat gemakkelijk kan worden ingestoken en helpt met het op de juiste plaats vastzetten van de printplaat in een krappe ruimte. Gemaakt van naturel nylon 6/6 en vervaardigd met materiaal geclassificeerd als UL94-V2. Taps aan de ene kant om invoegen van printplaat te vergemakkelijken en tevens mooi afgewerkt Geleiders ondersteunen printplaten horizontaal in nauwe ruimtes zoals een PCB-rack
Artikelnummer:

RSDC-250

13893 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,9661
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 483,05

500 x € 0,9661

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Drukbevestiging
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 38.1 mm
Totale lengte 63.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Totale breedte 7.9 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op